Julkaise tuotteesi
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 fvz
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 fvz

    Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 fvz

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Weitspann-Multibahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 110 fvz (Art.Nr: 320140)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 110 fvz (Art.Nr: 320139)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 110 fvz (Art.Nr: 320138)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 110 fvz (Art.Nr: 320137)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr320136
      ELDAS®-Nr127017106
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge340 mm
      Breite204 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht1.313 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand110 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320140 | ELDAS®-Nr: 127017506 | Breite: 604 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320139 | ELDAS®-Nr: 127017406 | Breite: 504 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.6 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320138 | ELDAS®-Nr: 127017306 | Breite: 404 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.5 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320137 | ELDAS®-Nr: 127017206 | Breite: 304 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.4 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite320136
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)110
    • Leveys (mm)204
    • Syvyys (mm)340
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)1.313
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu