Julkaise tuotteesi
WSMB-Winkelverbinder 110 fvz
WSMB-Winkelverbinder 110 fvz

    WSMB-Winkelverbinder 110 fvz

    Zum seitlichen Verbinden von Stossstellen. Gerade oder abgewinkelt. Inkl. Schraubengarnituren M10. Montage aussen.

    Tekniset tiedot
    • Art.Nr320161
      ELDAS®-Nr127008166
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge350 mm
      Breite25.5 mm
      Höhe86 mm
      Gewicht0.771 kg
      Blechstärke2 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite320161
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)86
    • Leveys (mm)25.5
    • Syvyys (mm)350
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)0.771
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu