Julkaise tuotteesi
Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404

Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404

Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Befestigung durch Halteklammern. Rostfreier Stahl.

Varianten

  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320332)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320331)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320330)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320329)
Tekniset tiedot
  • Art.Nr320328
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge3000 mm
    Breite212 mm
    Höhe11 mm
    Gewicht5.536 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320332 | Breite: 612 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 15.136 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320331 | Breite: 512 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 12.736 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320330 | Breite: 412 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 10.336 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320329 | Breite: 312 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 7.936 kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite320328
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-04-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)11
  • Leveys (mm)212
  • Syvyys (mm)3000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)5.536
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu