Julkaise tuotteesi
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 ZMA
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 ZMA

    Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 ZMA

    Weitspann-Multibahn mit Seitenwandlochung und C-Profil Sprossen.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 ZMA (Art.Nr: 322004)
    • Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 ZMA (Art.Nr: 322003)
    • Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 ZMA (Art.Nr: 322002)
    • Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 ZMA (Art.Nr: 322001)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr322000
      ELDAS®-Nr127000616
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite207 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht13.017 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 ZMA
      Art.Nr: 322004 | ELDAS®-Nr: 127000656 | Breite: 607 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 16.528 kg

      Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 ZMA
      Art.Nr: 322003 | ELDAS®-Nr: 127000646 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 15.651 kg

      Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 ZMA
      Art.Nr: 322002 | ELDAS®-Nr: 127000636 | Breite: 407 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 14.773 kg

      Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 ZMA
      Art.Nr: 322001 | ELDAS®-Nr: 127000626 | Breite: 307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.895 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite322000
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)207
    • Syvyys (mm)3000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)13.017
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu