Julkaise tuotteesi
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 fvz
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 fvz

    Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 fvz

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Weitspann-Multibahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 60 fvz (Art.Nr: 322140)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 60 fvz (Art.Nr: 322139)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 60 fvz (Art.Nr: 322138)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 60 fvz (Art.Nr: 322137)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr322136
      ELDAS®-Nr127016106
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge340 mm
      Breite204 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht1.081 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 322140 | ELDAS®-Nr: 127016506 | Breite: 604 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.432 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 322139 | ELDAS®-Nr: 127016406 | Breite: 504 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.344 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 322138 | ELDAS®-Nr: 127016306 | Breite: 404 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.256 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 322137 | ELDAS®-Nr: 127016206 | Breite: 304 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.168 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite322136
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)204
    • Syvyys (mm)340
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)1.081
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu