Julkaise tuotteesi
WSMB-Winkel 90° eckig 200 x 60 fvz

WSMB-Winkel 90° eckig 200 x 60 fvz

Zur Verwendung bei geringen Platzverhältnissen. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

Varianten

  • WSMB-Winkel 90° eckig 600 x 60 fvz (Art.Nr: 322158)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 500 x 60 fvz (Art.Nr: 322157)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 400 x 60 fvz (Art.Nr: 322156)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 300 x 60 fvz (Art.Nr: 322155)
Tekniset tiedot
  • Art.Nr322154
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht4.35 kg
    Blechstärke1.5 mm

    Varianten

    WSMB-Winkel 90° eckig 600 x 60 fvz
    Art.Nr: 322158 | Breite: 1045 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.75 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 500 x 60 fvz
    Art.Nr: 322157 | Breite: 945 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.15 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 400 x 60 fvz
    Art.Nr: 322156 | Breite: 845 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.55 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 300 x 60 fvz
    Art.Nr: 322155 | Breite: 745 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.9 kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite322154
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-04-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)60
  • Leveys (mm)645
  • Syvyys (mm)645
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)4.35
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu