Julkaise tuotteesi
T-Abgang NW 100 x 60 ZMA
T-Abgang NW 100 x 60 ZMA

    T-Abgang NW 100 x 60 ZMA

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle und integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • T-Abgang NW 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 330640)
    • T-Abgang NW 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 330540)
    • T-Abgang NW 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 330440)
    • T-Abgang NW 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 330340)
    • T-Abgang NW 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 330240)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr330140
      ELDAS®-Nr127015406
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge487 mm
      Breite218 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.6 kg

      Varianten

      T-Abgang NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330640 | ELDAS®-Nr: 127015456 | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.523 kg

      T-Abgang NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330540 | ELDAS®-Nr: 127015446 | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.285 kg

      T-Abgang NW 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330440 | ELDAS®-Nr: 127015436 | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.048 kg

      T-Abgang NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330340 | ELDAS®-Nr: 127015426 | Breite: 322 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.743 kg

      T-Abgang NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330240 | ELDAS®-Nr: 127015416 | Breite: 218 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.798 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite330140
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)218
    • Syvyys (mm)487
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)0.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Itävalta
    Saksa
    Sveitsi