Julkaise tuotteesi
Stahlkralle mit verz. Ankerschraube M10 x 65 fvz
Stahlkralle mit verz. Ankerschraube M10 x 65 fvz

    Stahlkralle mit verz. Ankerschraube M10 x 65 fvz

    Zur universellen Montage von Multifix Profilen an Stahlträgern. Inkl. Ankerschrauben-Garnitur M10. Klemmbereich 5-20mm.

    Tekniset tiedot
    • Art.Nr350171
      ELDAS®-Nr127190236
      WerkstoffStahl - 4.8
      Länge70 mm
      Breite58.5 mm
      Höhe75 mm
      Gewicht0.284 kg
      Blechstärke4 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite350171
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)75
    • Leveys (mm)58.5
    • Syvyys (mm)70
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)0.284
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa