Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
lanz/products/a6324622-6a3d-4db7-966f-bcdbb49888b3
Koti
Luokat
Sähköosat
Jakelu
Abscherfeste Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 25
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
lanz oensingen ag
Seuraa
Abscherfeste Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 25
Hammerkopf Schraubengarnitur M10 zum Verbinden von Multifix C-Profilen.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Art.Nr
350182
ELDAS®-Nr
127090726
Werkstoff
Stahl
Länge
28 mm
Breite
19.5 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
0.083 kg
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
350182
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-04-22
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
35
Leveys (mm)
19.5
Syvyys (mm)
28
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://lanz-oens.ch/de/p/abscherfeste-hammerkopf-schraubengarnitur-m10-x-25-350182
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Suunniteltu:
Sveitsi
Valmistettu:
Sveitsi
Nettopaino (kg)
0.083
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Sähköosat - Jakelu
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Itävalta
Saksa
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Lataa
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Lataa
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Lataa
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Lataa
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Lataa
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Lataa