Julkaise tuotteesi
Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404
Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle und integrierten Verbindungslaschen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Winkel 45° NW 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360420)
    • Winkel 45° NW 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360320)
    • Winkel 45° NW 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360220)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr360120
      ELDAS®-Nr127054206
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge287 mm
      Breite167 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.522 kg

      Varianten

      Winkel 45° NW 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360420 | ELDAS®-Nr: 127054256 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.317 kg

      Winkel 45° NW 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360320 | ELDAS®-Nr: 127054266 | Breite: 399 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.659 kg

      Winkel 45° NW 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360220 | ELDAS®-Nr: 127054366 | Breite: 275 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.662 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite360120
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)167
    • Syvyys (mm)287
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)0.522
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu