Julkaise tuotteesi
Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404
Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Deckel zu Winkel 45° NW 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360225)
    • Deckel zu Winkel 45° NW 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360425)
    • Deckel zu Winkel 45° NW 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360325)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr360125
      ELDAS®-Nr127053306
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge215 mm
      Breite177 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht0.3 kg

      Varianten

      Deckel zu Winkel 45° NW 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360225 | ELDAS®-Nr: 127053366 | Breite: 284 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 0.584 kg

      Deckel zu Winkel 45° NW 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360425 | ELDAS®-Nr: 127053486 | Breite: 516.5 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.813 kg

      Deckel zu Winkel 45° NW 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360325 | ELDAS®-Nr: 127053456 | Breite: 408 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.279 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite360125
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)14
    • Leveys (mm)177
    • Syvyys (mm)215
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)0.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu