Julkaise tuotteesi
Finno Arcsport
Lappset

Finno Arcsport

Finno lekplatsutrustning utgörs av en serie lekplatsklassiker i trä. Finno lekplatsutrustning omfattar gungor, sandlådor, rutschkanor, klätterställningar, gungdjur och karusellprodukter, multiaktivitetsutrustning samt sportutrustning för användare i olika åldrar.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefinno_arcsport
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-06-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3250
  • Leveys (mm)13420
  • Syvyys (mm)28390
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Suomi
  • Nettopaino (kg)25
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Leikkikenttä
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiProfiles
  • UNSPSC-koodi301023