Julkaise tuotteesi
Deepline 3m³ waste container

Deepline 3m³ waste container

DeepLine Series is a convenient, compact and cost-effective choice for capacious waste collection in properties and entire residential areas. This ensures longer emptying intervals and prevents waste to be scattered around.

Partly underground DeepLine waste containers can be used to collect various waste types. Both sides have filler openings, shaped according to the waste type. Their use can be instructed with signs. Emptying is performed safely and quickly with a single-point lifting through the sack’s emptying bottom.

DeepLine is easy and quick to install – the installation depth is just 1.4 meters. It has a concrete body which endures the effects of earth pressure and ground frost.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitearticlenumber2
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-06-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2891
  • Leveys (mm)960
  • Syvyys (mm)1670
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Jätteet ja kierrätys
  • IFC-luokitusVälirakennuselementti
  • UNSPSC-nimiCement
  • UNSPSC-koodi30111601