Julkaise tuotteesi
Isopar Elegant
Isopar Elegant

    Isopar Elegant

    The look of a wall is important. Lattonedil® combines the beauty of an architectural wall with hidden fasteners and the practicality of a modular design. The maze-like design and the hot-cut joint with a special housing for the fasteners offers an excellent aesthetic result, with the fasteners completely hidden from view, keeping airflows and cold bridges away.

    Ideal for false ceilings and insulated walls. For panel with a smooth finish, we recommend using a 0.6 mm thickness steel support.

    Tekniset tiedot
    • Lattonedil ISOPAR® ELEGANT Wall panel.

      . Flat sandwich wall panel.

      . Insulation: polyurethane.

      . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

      . Internal skin: metal sheet.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteisopar-elegant
    • TuoteperheWall Panel
    • TuoteryhmäPolyurethane PUR
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-09
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Kerroslevyt
    • UNSPSC-nimiWall finishing materials
    • UNSPSC-koodi301615
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 -kuvausComposite panels
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass-numero23-15 13 19 11
    • OmniClass-nimikeMetal Wall Panels
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls