Julkaise tuotteesi
Isopar Elite

Isopar Elite

More often than not, the look of a wall is important. After extensive research, now ISOPAR® is available with hidden fasteners. The panels are secured by special joints, as shown in the drawing. 

Now, ISOPAR® is not just practical and high quality, it offers the beauty of a wall with hidden fasteners. ISOPAR® ÉLITE is available with Scored, Smooth, Staved and Diamond finishes. 
Available for the thinnest thicknesses:
25-30-35-40-50-60-80-100-120 mm.

Tekniset tiedot
  • Lattonedil ISOPAR® ÉLITE Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteisopar-elite
  • TuoteperheWall Panel
  • TuoteryhmäPolyurethane PUR
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-09
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Kerroslevyt
  • UNSPSC-nimiWall finishing materials
  • UNSPSC-koodi301615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_50_22
  • Uniclass 2015 -kuvausComposite panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 42 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInsulated Metal Wall Panels
  • OmniClass-numero23-15 13 19 11
  • OmniClass-nimikeMetal Wall Panels
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls