Julkaise tuotteesi
Isopar EPS

Isopar EPS

3.8 / 5 tähteä3.8(5 arvostelua)

ISOPAREPS® is an extremely light wall panel which provides excellent thermal insulation as it is made of closed-cell sintered polystyrene foam EPS (chips); ISOPAREPS® is coated with two backings in pre-painted galvanised steel, or optionally in stainless steel or pre-painted natural aluminium, with a standard thickness of 0.5 mm each. The double plate is optionally available in different thicknesses.

Panel size:
Workable width: 1000 mm
Thickness: 50, 60, 80, 100, 120, 150 mm
Note: manufacturing-wise it is impossible to fill the lower lip. This is due to the characteristics of the type of insulation.

Tekniset tiedot
  • Lattonedil ISOPAR® Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polystyrene.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal shee

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteisopar-eps
  • TuoteperheWall Panel
  • TuoteryhmäPolystyrene
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-09
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPolystyreeni (EPS)
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Kerroslevyt
  • UNSPSC-nimiWall finishing materials
  • UNSPSC-koodi301615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_50_22
  • Uniclass 2015 -kuvausComposite panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 42 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInsulated Metal Wall Panels
  • OmniClass-numero23-15 13 19 11
  • OmniClass-nimikeMetal Wall Panels
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls