Julkaise tuotteesi
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
    Laudescher

    LINEA 2.9.10 Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 117 mm Wood section : 20 x 90 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 100 mm Average void area : 83% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s2, d0
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelauder-linea-2-9-10-wall
    • TuoteperheLINEA
    • TuoteryhmäWall cladding
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiWall finishing materials
    • UNSPSC-koodi301615
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_20
    • Uniclass 2015 -kuvausWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Panels
    • OmniClass-numero23-15 15 15
    • OmniClass-nimikeWall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes