Julkaise tuotteesi
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
    Laudescher

    LINEA 3D PIX Suspended ceiling

    Acoustic solid wood panels for suspended ceiling

    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL SPECS Panel dimensions : 1 880 x 600 mm (customisation is possible) Cross-section of slats : 40 mm (front) x 40 mm (height) Spacing between slats : 35 mm Spacing of the slats : 75 mm Black rear battens : 34 x 45 mm Overall thickness : 67 mm Wood species : Pin Surface mass (pine) : 13,6 kg/m2 Opening percentage : 47% FINISH/FIRE REACTION Natural : D-s1,d0 / B-s1,d0 Clear lacquer : B-s1,d0 Wax Color : D-s1,d0 / B-s1,d0 Wax Color MC : B-s1,d0
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelauder-linea-3d-pix-ceiling
    • TuoteperheLINEA
    • TuoteryhmäSuspended ceiling
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiSuspended ceiling systems
    • UNSPSC-koodi30161604
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 54 26
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSuspended Wood Ceilings
    • OmniClass-numero23-15 13 21 15
    • OmniClass-nimikeWood Ceiling Panels
    • CSI UniFormat II -koodiC3030
    • CSI UniFormat II -nimikeCeiling Finishes