Julkaise tuotteesi
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
    Laudescher
    Arkistoitu

    LINEA 3D PIX Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL SPECS Panel dimensions : 1 880 x 600 mm (customisation is possible) Cross-section of slats : 40 mm (front) x 40 mm (height) Spacing between slats : 35 mm Spacing of the slats : 75 mm Black rear battens : 34 x 45 mm Overall thickness : 67 mm Wood species : Pin Surface mass (pine) : 13,4 kg/m2 Opening percentage : 47% FINISH/FIRE REACTION Natural : D-s1,d0 / B-s1,d0 Clear lacquer : B-s1,d0 Wax Color : D-s1,d0 / B-s1,d0 Wax Color : B-s1,d0
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelauder-linea-3d-pix-wall
    • TuoteperheLINEA
    • TuoteryhmäWall cladding
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiWall finishing materials
    • UNSPSC-koodi301615
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_20
    • Uniclass 2015 -kuvausWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Panels
    • OmniClass-numero23-15 15 15
    • OmniClass-nimikeWall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes