Julkaise tuotteesi
LINEA 3D SCALE Suspended ceiling
LINEA 3D SCALE Suspended ceiling
LINEA 3D SCALE Suspended ceiling
LINEA 3D SCALE Suspended ceiling
LINEA 3D SCALE Suspended ceiling
    Laudescher

    LINEA 3D SCALE Suspended ceiling

    Acoustic solid wood panels for suspended ceiling

    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 75 mm Wood section : 40 x 40 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 35 mm Average void area : 47% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelauder-linea-3d-scale-ceiling
    • TuoteperheLINEA
    • TuoteryhmäSuspended ceiling
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiSuspended ceiling systems
    • UNSPSC-koodi30161604
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 54 26
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSuspended Wood Ceilings
    • OmniClass-numero23-15 13 21 15
    • OmniClass-nimikeWood Ceiling Panels
    • CSI UniFormat II -koodiC3030
    • CSI UniFormat II -nimikeCeiling Finishes