Julkaise tuotteesi
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
    Laudescher

    LINEA 4.2.1 Suspended ceiling

    4.4 / 5 tähteä4.4(5 arvostelua)

    Acoustic solid wood panels for suspended ceiling

    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL SPECS Form: linear Total thickness : 55 mm Wood section: 42 x 20 mm Black rear wooden counter-slats: 34 x 45 mm Spacing between slats: 18 mm Average void area: 30% FINISH/FIRE REACTION Natural (D-s1,d0) Natural (B-s2,d0) Clear varnish (B-s2,d0) Wax Color (B-s2,d0) Wax Color (D-s1,d0) Wax Color MC (B-s2,d0) Wax Color MC (B-s2,d0) Wax Color MC (D-s1,d0)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelauder-linea-4-2-1-ceiling
    • TuoteperheLINEA
    • TuoteryhmäSuspended ceiling
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiSuspended ceiling systems
    • UNSPSC-koodi30161604
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 54 26
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSuspended Wood Ceilings
    • OmniClass-numero23-15 13 21 15
    • OmniClass-nimikeWood Ceiling Panels
    • CSI UniFormat II -koodiC3030
    • CSI UniFormat II -nimikeCeiling Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Sveitsi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta