Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

KARTELL BY LAUFEN Shower tray 800 x 1000 mm

Yksilöity viite: 212331
Brändi: LAUFEN
Tuoteperhe: Kartell by Laufen
Tuoteryhmä: SHOWERTRAYS
Leveys (mm): 1000
Korkeus (mm): 55
Syvyys (mm): 800
Julkaisupäivä: 2015-03-05
Painoksen numero: 2
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Rectangular shower tray made of SENTEC solid surface material, casted
Removable siphon cover made of SENTEC solid surface
For floor-even installation (no feet support required)


Materiaali pääasiassa: Solid surface
Materiaali toissijaisesti: Solid surface
Suunniteltu: Switzerland
Valmistettu: Poland
Nettopaino (kg): 30.5

BIMobject-luokka: Saniteetti - Suihkukomeron alustat
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L72143
Uniclass 1.4 Kuvaus: Shower trays
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Kuvaus: Shower Trays
NBS Reference Koodi: 35-06-84
NBS Reference Kuvaus: Shower Trays

BIMobject®