Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Shower tray 1200x700, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 1200x700, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite212951
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäShower tray
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-06-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)38
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliValumarmori
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 15
  • OmniClass-nimikeShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures