Julkaise tuotteesi
PLATINA Steel shower tray, flat, 1200 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Steel shower tray, flat, 1200 x 900 mm

Shower tray, rectangular, enamelled steel (3,5 mm) mm, flat (65 mm)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite215033
  • TuoteperhePLATINA
  • TuoteryhmäSHOWER TRAYS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)65
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures