Julkaise tuotteesi
BASE Mirror cabinet, door right with light and power socket CH IP 44 600 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet, door right with light and power socket CH IP 44 600 mm

Mirror cabinet, door right with light and power socket CH IP 44
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite402762
  • TuoteperheBASE
  • TuoteryhmäMirror cabinets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)700
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)185
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)16.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiCabinets
  • UNSPSC-koodi30161801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings