Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 455 mm

Yksilöity viite: 407502
Brändi: LAUFEN
Tuoteperhe: Kartell by Laufen
Tuoteryhmä: BASE UNITS AND COUNTERTOPS
Leveys (mm): 455
Korkeus (mm): 617
Syvyys (mm): 455
Julkaisupäivä: 2015-03-05
Painoksen numero: 2
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (9)
Vanity unit with space saving siphon for washbasin 815331, with two drawers
Body/Front – hand lacquered melamine coated

particle board with ABS edges,

inside melamine white

handle bars on the top of the drawers


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Paint
Suunniteltu: Switzerland
Valmistettu: Italy
Nettopaino (kg): 25

BIMobject-luokka: Saniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
IFC-luokitus: Furniture
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Kuvaus: Bathroom Cabinets
NBS Reference Koodi: 35-75-08
NBS Reference Kuvaus: Bathroom Cabinets

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty