Julkaise tuotteesi
FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm,with sockets CH, without sensor switch, right door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm,with sockets CH, without sensor switch, right door

Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements,with sockets CH, without sensor switch, right door Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements,with sockets CH, without sensor switch, right door Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Door – Glass 3+3 mm 1 door with inside and outside mirrors, including handle (optional usable) With vertical LED light 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 3 glass shelves (adjustable)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite408312
  • TuoteperheFRAME 25
  • TuoteryhmäMirror cabinets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)750
  • Leveys (mm)450
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)12.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti