ILBAGNOALESSI ONE Vanity unit, 800 mm, for 818972
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Vanity unit, 800 mm, for 818972

Vanity unit, 800 mm, with centre cut-out, with space saving siphon and softclose, with 2 drawers, for 818972 Body/Front – Surface real wood veneer or, lacquered, Integrated handle in the front
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite424033
  • TuoteperheILBAGNOALESSI ONE
  • TuoteryhmäBase units and countertops
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)332
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)34.65
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 1.4 -koodiL72121
  • Uniclass 1.4 -kuvausVanity units
  • Uniclass 2.0 -koodiPR-35-75-94
  • Uniclass 2.0 -kuvausVanity Units
  • NBS-viitekoodi35-75-94
  • NBS-viitekuvausVanity Units