ILBAGNOALESSI ONE Vanity unit, 1600 x 500 mm, for 818971
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Vanity unit, 1600 x 500 mm, for 818971

Vanity unit, 1600 mm, with cut-out left and right, with space saving siphon and softclose, 2 drawers, for 818971 Body/Front – Surface real wood veneer or, lacquered, Integrated handle in the front, 2 cut outs, with siphon covers chrome
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite424224
  • TuoteperheILBAGNOALESSI ONE
  • TuoteryhmäBase units and countertops
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)332
  • Leveys (mm)1600
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)58.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 1.4 -koodiL72121
  • Uniclass 1.4 -kuvausVanity units
  • Uniclass 2.0 -koodiPR-35-75-94
  • Uniclass 2.0 -kuvausVanity Units
  • NBS-viitekoodi35-75-94
  • NBS-viitekuvausVanity Units