Julkaise tuotteesi
FRAME 25 Additional horizontal light 800 mm, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light 800 mm, without switch

Additional horizontal LED light, without switch, 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite447491
  • TuoteperheFRAME 25
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)25
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)25
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)0.58
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin