Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO S Vanity unit 600 mm, for 818959
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 600 mm, for 818959

Vanity unit for washbasin 818959, with space saving siphon, Body/Front – MDF board with PVC foil Integrated handle in the front
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite483031
  • TuoteperheLAUFEN PRO S
  • TuoteryhmäBase units and countertops
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)390
  • Leveys (mm)570
  • Syvyys (mm)370
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Toissijainen materiaaliPVC
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)16.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKaluste