Julkaise tuotteesi
BASE Laundry basket for tall cabinet
LAUFEN

BASE Laundry basket for tall cabinet

3.3 / 5 tähteä3.3(17 arvostelua)
Laundry basket for tall cabinets
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite493020
  • TuoteperheBASE
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)450
  • Leveys (mm)270
  • Syvyys (mm)270
Liittyviä
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiCabinets
  • UNSPSC-koodi30161801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings