Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

Yksilöity viite: 815952
Brändi: LAUFEN
Tuoteperhe: LAUFEN PRO
Tuoteryhmä: BASINS
Leveys (mm): 450
Korkeus (mm): 330
Syvyys (mm): 150
Julkaisupäivä: 2016-06-02
Painoksen numero: 2
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 330 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes/overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow, and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81595.2


Materiaali pääasiassa: Vitreous china
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Switzerland
Valmistettu: Austria
Nettopaino (kg): 7.6

BIMobject-luokka: Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Koodi: L7212
Uniclass 1.4 Kuvaus: Washbasins
Uniclass 2.0 Koodi: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Kuvaus: Wash Basin Systems
NBS Reference Koodi: 35-65-70-94
NBS Reference Kuvaus: Wash Basin Systems

BIMobject®