Julkaise tuotteesi
MODERNA S Wall hung WC silent 'design', silent-flush/rimless, washdown, without flushing rim
LAUFEN

MODERNA S Wall hung WC silent 'design', silent-flush/rimless, washdown, without flushing rim

4.7 / 5 tähteä4.7(7 arvostelua)
Wall hung WC silent 'design', silent-flush/rimless, washdown, without flushing rim
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite821541
  • TuoteperheMODERNA S
  • TuoteryhmäWall-hung WC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)355
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)560
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets