Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding WC, washdown

Yksilöity viite: 821971
Brändi: LAUFEN
Tuoteperhe: ILBAGNOALESSI ONE
Tuoteryhmä: WCs
Leveys (mm): 390
Korkeus (mm): 460
Syvyys (mm): 585
Julkaisupäivä: 2016-06-02
Painoksen numero: 2
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
Floorstanding WC pan washdown LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 390 x 585 x 460 mm, outlet horizontal, vertical 70 and 125 mm, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: Surface refinement LCC (only white), concealed surfaces, directing water are fully glazed throughout, closed water rim, vacuum, checked, Further options / accessories: WC seat & cover with automatic, lowering 89297.1, Order no. 82197.1


Materiaali pääasiassa: Vitreous china
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Switzerland
Valmistettu: Austria
Nettopaino (kg): 27.2

BIMobject-luokka: Saniteetti - WC
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Koodi: L7216
Uniclass 1.4 Kuvaus: Toilets

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty