Julkaise tuotteesi
RION Ceramic urinal divider
LAUFEN

RION Ceramic urinal divider

Ceramic urinal divider
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH847601
  • TuoteperheUrinals
  • TuoteryhmäRION
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-05-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)660
  • Leveys (mm)100
  • Syvyys (mm)410
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)11.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_74
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal dividers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePartitions
  • OmniClass-numero23-31 25 11 15
  • OmniClass-nimikeUrinal Partitions