Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
laufen/products/5cf136d8-29f2-4de8-b009-c40f8b56b70b
Koti
Luokat
Keittiö
Hanat ja sekoittajat
Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
LAUFEN
Seuraa
Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout, cartridge with fixed limitations
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Projection 225 mm, swivel spout
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
HF500930100094
Tuoteperhe
Citypro Liberty
Tuoteryhmä
Faucets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-03-01
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF500930100094
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Sveitsi
Nettopaino (kg)
2.57
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Hanat ja sekoittajat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 -kuvaus
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-numero
23-31 11 00
OmniClass-nimike
Faucets
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Liechtenstein
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Lataa
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Lataa
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Lataa
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
Lataa
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Lataa
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
Lataa