Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
laufen/products/92ad4762-1f0b-4888-9f3e-216c86daa4a4
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
Twinplus, Showerstation
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
LAUFEN
Seuraa
Twinplus, Showerstation
Showerstation arwa-twinplus, thermostatic, rainshower Ø300 mm, handshower MyTwin120, 1 flexible hose and diverter
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Showerstation
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
HF905457100000
Tuoteperhe
Twinplus
Tuoteryhmä
Faucets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-03-01
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF905457100000
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Sveitsi
Nettopaino (kg)
7.57
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Liechtenstein
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Lataa
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Lataa
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Lataa
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Lataa
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Lataa
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Lataa