Julkaise tuotteesi
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
    LAUFEN

    PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation

    Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
    Tekniset tiedot
    • Compatible with:H891864|H891863|H891862|H898966|H920114
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteH820863
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäPRO X
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)345
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)490
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets