Julkaise tuotteesi
ALVIA Shower toilet WH (for concealed cistern, EN1717, swiss plug), incl. app, IOT and remote, auto-open, UVC light, rimless
LAUFEN

ALVIA Shower toilet WH (for concealed cistern, EN1717, swiss plug), incl. app, IOT and remote, auto-open, UVC light, rimless

Shower toilet WH (for concealed cistern, EN1717, swiss plug), incl. app, IOT and remote, auto-open, UVC light, rimless
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH821162
  • TuoteperheCleanet
  • TuoteryhmäCLEANET ALVIA
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)370
  • Leveys (mm)410
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)45
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets