Julkaise tuotteesi
Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
LAUFEN

Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel

Sink mixer, projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Tekniset tiedot
  • Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHF919536441000
  • TuoteperheSurf
  • TuoteryhmäFaucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-03-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)1.63
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets