Julkaise tuotteesi
3000-50 Standard

3000-50 Standard

The Lawler Series 3000® Type T Shower Mixing Valve contains a highly sensitive thermostatic element that automatically responds to higher temperature and pressure variations by precisely proportioning water flow to maintain a constant outlet temperature. The Series 3000® provides anti-scalding and anti-chilling protection through its thermostatically operated valve. The Lawler Series 3000® offers maxium choice, while also providing maximum comfort, for a variety of applications.
Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3000-50-standard
  • TuoteperheShower
  • Tuoteryhmä3000-50 Standard
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4
  • Leveys (tuumaa)3.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 -kuvausControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeControl Valves
  • OmniClass-numero23-39 21 13
  • OmniClass-nimikeWaterflow Controls
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText