Julkaise tuotteesi
570-38 Standard

570-38 Standard

Lawler’s Model 570® technologically advanced under-the-counter valve delivers safe, tempered water at the point-of-use. Model 570® is easy to install, economically priced, and offers a range of temperature settings from full cold to 115°F. Model 570® can be installed with or without cabinets, is resistant to tampering, and protects against scalding and chilling.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite570-38-standard
  • TuoteperhePoint of use
  • Tuoteryhmä570-38 Standard
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-21
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 -kuvausControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeControl Valves
  • OmniClass-numero23-39 21 13
  • OmniClass-nimikeWaterflow Controls
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText