Julkaise tuotteesi
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger

    ATLAS Stacking sunlounger

    Stackable sun lounger in 14 colour combinations. Specially designed for use in hotels, resorts and contractors. Robust and resistant aluminium structure, high performance in salty environments. 180 mm diameter mounting castors. Developed to stack very compactly, up to 18 units in a total height of 170 cm. Fabric and wheels easily replaceable by the end user. Transport and storage trolley available. UV resistant polyester-PVC fabric.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteatlas-stacking-sunlounger
    • TuoteperheAtlas
    • TuoteryhmäStacking Sunlounger
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-11-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)32
    • Leveys (mm)210
    • Syvyys (mm)62
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Espanja
    • Nettopaino (kg)12.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_14
    • Uniclass 2015 -kuvausChaises longue
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-11 29 13
    • OmniClass-nimikeExterior Seating