Julkaise tuotteesi
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed

    KÁRMÁN Double sunbed

    Kármán double sun loungers. Aluminium frame. Hand-woven olefin rope, beige and graphite colours to choose. Upholstered with Saint Tropez style olefin in Dove colour. This fabric being solution dyed, waterproof and stain repellent also incorporates fantastic performance in the mass with UV protection for fading, staining, mildew and water repellency. Easy to clean. Reclining backrest.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekarman-double-sunbed
    • TuoteperheKármán
    • TuoteryhmäSunbed
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-11-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)38
    • Leveys (mm)190
    • Syvyys (mm)151
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Espanja
    • Nettopaino (kg)46
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_80
    • Uniclass 2015 -kuvausSofa beds
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-11 29 13
    • OmniClass-nimikeExterior Seating