Julkaise tuotteesi
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair

    NAO chair

    Chair made from a cast aluminium frame with natural teak slats harvested in sustainable forests. Coated with double-layer epoxy in our colours: limo, white and graphite. Seat cushion available in any of our LdK Axroma olefin fabrics.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenao-chair
    • TuoteperheNao
    • TuoteryhmäChair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-11-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)74
    • Leveys (mm)63
    • Syvyys (mm)52.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliTiikki
    • Suunniteltu:Espanja
    • Nettopaino (kg)13
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 -kuvausStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-11 29 13 13
    • OmniClass-nimikeExterior Chairs