Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
ldk-living/products/267202c4-ca2a-46f6-b802-5be1fd543838
Koti
Luokat
Kalusteet
Tuolit, jakkarat & penkit
NAO Stool
Saatavana Yhdysvallat
LdK Living Outdoors
Seuraa
NAO Stool
Stool made from a cast aluminium frame with natural teak slats harvested in sustainable forests. Coated with double-layer epoxy in our colours: limo, white and graphite. Seat cushion available in any of our LdK Axroma olefin fabrics.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
nao-stool
Tuoteperhe
Nao
Tuoteryhmä
Stool
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-11-07
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
101
Leveys (mm)
63
Syvyys (mm)
52.5
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://b2b.ldkoutdoors.es/coleccion/nao
Tekninen kuvaus
https://b2b.ldkoutdoors.es/media/wysiwyg/techdocs/STOOL_NAO.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Alumiini
Toissijainen materiaali
Tiikki
Suunniteltu:
Espanja
Nettopaino (kg)
13
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Kalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
IFC-luokitus
Kaluste
ETIM-koodi
EG017960
ETIM-nimi
Furniture
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_50_12_85
Uniclass 2015 -kuvaus
Stools
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 00 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Furnishings
OmniClass-numero
23-11 29 13 13
OmniClass-nimike
Exterior Chairs
Samankaltaisia tuotteita
COR Sitzmöbel
Mell Bench
3.4
(
13
)
Lataa
Ethnicraft
Volita dining chair - varnished oak - brass coloured metal - Tobacco velvet 60x55x70 cm
Lataa
Sandler | Inspec
Adora 3.1
Lataa
COR Sitzmöbel
Kagu Chair
4.5
(
17
)
Lataa
BRDR. Krüger
F Dining Chair
2.6
(
8
)
Lataa
PLANK
BLOCCO chair
4.5
(
63
)
Lataa