Julkaise tuotteesi
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair

    NESKA Chair

    Ergonomic chair, very comfortable and stackable, with a complete aluminium structure. Available in limo, matt white and graphite colours. Double-layer epoxy coating. Hand-woven backrest and seat in UV-protected synthetic material with a natural look.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteneska-chair
    • TuoteperheNeska
    • TuoteryhmäChair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-11-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)81
    • Leveys (mm)56
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliRope
    • Suunniteltu:Espanja
    • Nettopaino (kg)5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 -kuvausStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-11 29 13 13
    • OmniClass-nimikeExterior Chairs