Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
ldk-living/products/19fb2bd1-620e-4c75-b3b2-265c2dd3860c
Koti
Luokat
Valaistus
Ulko
THALASSIA 60 cmSolar Lamp
Saatavana Yhdysvallat
LdK Living Outdoors
Seuraa
THALASSIA 60 cmSolar Lamp
Cordless lamps constucted by an alumium frame and a hand knoted rope with an olefin rope. It includes a rechargable and powerful light diffuser. Recharge by solar power or USB-c type conector.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
thalassia-solar-60-lamp
Tuoteperhe
Thalassia
Tuoteryhmä
Solar Lamp
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-11-11
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
50
Leveys (mm)
60
Syvyys (mm)
60
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://b2b.ldkoutdoors.es/es/iluminacion-es-207792
Tekninen kuvaus
https://b2b.ldkoutdoors.es/media/wysiwyg/techdocs/THALASSIA_50.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Alumiini
Toissijainen materiaali
Rope
Suunniteltu:
Espanja
Nettopaino (kg)
5
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Valaistus - Ulko
IFC-luokitus
Lamppu
ETIM-koodi
EG000055
ETIM-nimi
Renewable energy
Uniclass 2015 -koodi
Pr_70_70_46
Uniclass 2015 -kuvaus
Lamps
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 43 13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Lamps
OmniClass-numero
23-35 45 15
OmniClass-nimike
Lamps
Samankaltaisia tuotteita
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
Lataa
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
Lataa
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Lataa
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
Lataa
Marset Iluminacion
Ginger A IP65
4.4
(
5
)
Lataa
Simes
Streamline Wall Washer
Lataa