Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
ldk-living/products/4ea82a09-203a-4270-a3e0-988e5a97c88a
Koti
Luokat
Valaistus
Ulko
THALASSIA 90 cm Solar Lamp
Saatavana Yhdysvallat
LdK Living Outdoors
Seuraa
THALASSIA 90 cm Solar Lamp
Cordless lamps constucted by an alumium frame and a hand knoted rope with an olefin rope. It includes a rechargable and powerful light diffuser. Recharge by solar power or USB-c type conector.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
thalassia-solar-90-lamp
Tuoteperhe
Thalassia
Tuoteryhmä
Solar Lamp
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-11-11
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
90
Leveys (mm)
60
Syvyys (mm)
60
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://b2b.ldkoutdoors.es/es/iluminacion-es-207792
Tekninen kuvaus
https://b2b.ldkoutdoors.es/media/wysiwyg/techdocs/THALASSIA_90.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Alumiini
Toissijainen materiaali
Rope
Suunniteltu:
Espanja
Nettopaino (kg)
8
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Valaistus - Ulko
IFC-luokitus
Lamppu
ETIM-koodi
EG000055
ETIM-nimi
Renewable energy
Uniclass 2015 -koodi
Pr_70_70_46
Uniclass 2015 -kuvaus
Lamps
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 43 13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Lamps
OmniClass-numero
23-35 45 15
OmniClass-nimike
Lamps
Samankaltaisia tuotteita
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
Lataa
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
Lataa
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Lataa
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
Lataa
RAB Lighting Inc.
HERITAGE Decorative Lantern
Lataa
Cooper Lighting Solutions
Streetworks SDL Springdale (Luminaire Only)
Lataa